Para la unión mecánica de un LCP CW Inline Protruding con un rack TS IT.
- Referencia:
- SK 3311089
- Descripción producto
- Para la unión mecánica de un LCP CW Inline Protruding con un rack TS IT
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- 4 bridas de unión, delante
4 estribos de unión, detrás
Tornillos: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Montaje en fila de racks
- Adelantado
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TS IT
TS - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 0,58 kg
- Código arancelario
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- SK Kit de ensamblaje LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding a un rack TS IT Chapa de acero, galvanizada