Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrado en la puerta.
- Referencia:
- SK 3312815
- Descripción producto
- Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrada en la puerta.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta de chapa de acero posterior
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Incluye material de fijación (con piezas de cierre, sin bisagras) - Adecuados para referencia
- 3312.810 / 3412.810
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
VX - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 13 kg
- Peso bruto
- 15 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177958388
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- SK Puerta de chapa de acero IT, para VX IT. Con escotadura de montaje para refrigerador 3312.810/3412.810, An.Al.: 600x2000, RAL 7035