Canal de aire de 19" para refrigerador mural Blue e+ TI

Referencia: SK 3312820

Para el guiado de aire frío por delante del nivel de 19" en combinación con el refrigerador mural Blue e+ TI.

Referencia:
SK 3312820
Descripción producto
Para el guiado de aire frío frente al nivel de 19" en combinación con el refrigerador mural Blue e+ TI.
Ventajas
Un canal de aire para diferentes profundidades de armario
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Montaje en las 3 UA inferiores del nivel de 19"
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 3 UA
Adecuado para
Profundidad: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
16,15 kg
Peso bruto
17 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177944541
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Descripción producto
SK Canal de aire 19" para refrigerador Blue e+ TI 3312810, instalación en marco 19", 1 P.
Documentos
Instrucciones