Módulo ventilador para LCP Rack/Inline CW

Referencia: SK 3313016

Aumento de la potencia de refrigeración Adicionalmente puede alcanzarse una redundancia o reducirse la absorción de potencia eléctrica del LCP.

Referencia:
SK 3313016
Ejecución
para LCP Rack/Inline CW
Descripción producto
A fin de aumentar la potencia de refrigeración se pueden incorporar posteriormente módulos de ventilador individuales a los LCP's. Mediante la integración adicional puede alcanzarse asimismo una redundancia o reducirse la absorción de potencia eléctrica del LCP.
Ventajas
Posibilidad de conexión durante el funcionamiento
Sustitución de los módulos de ventiladores sin herramientas
Funcionamiento
El montaje de módulos de ventilador en un LCP aumenta el caudal de aire y consecuentemente la potencia de refrigeración de la respectiva variante. Si la potencia de refrigeración es suficiente puede utilizarse la ampliación con módulos de ventilador para generar redundancia. Con el montaje de ventiladores disponiendo de un caudal de aire suficiente puede disminuirse la absorción de energía eléctrica, ya que los ventiladores trabajarán a una velocidad inferior. También se reduce considerablemente el nivel de ruido del equipo.
Material
Caja: chapa de acero
Color
RAL 9005
Unidad de envase
1 unidad de ventiladores
Ventilador EC
Cableado a punto de conexión
Incl. material de fijación
Potencia
500 W
Velocidad
3.780 rpm
Caudal de aire (soplado libre)
1.990 m³/h
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,5 kg
Peso bruto
6,9 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177954458
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Módulo ventilador UL, para LCP CW en VX IT rack/Inline, RAL 9005, para aumentar la capacidad de refrigeración. Módulos individuales de ventilador pueden montarse en los LCPs para conseguir redundancia o reducir el consumo eléctrico del LCP, 1 P.