Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.
- Referencia:
- SK 3321700
- Ejecución
- para ventiladores con filtro
- Descripción producto
- De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
- Material
- Fibra química
- Observación
- Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
- Adecuados para referencia
- 3237.2xx/3237.1xx
- Dimensiones
- Anchura: 89 mm
Altura: 89 mm
Profundidad: 10 mm - Clase del filtro
- según DIN EN 779: G2
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,005 kg
- Peso bruto
- 0,007 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177184282
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK FILTRO RECAMBIO P/3321 + 3237 - 5P. SK ESTERA FILTRANTE