Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

Referencia: SK 3322720

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.

Referencia:
SK 3322720
Ejecución
para ventiladores con filtro/filtros de salida
Material
PET
Color
blanco
Observación
Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia
3238.xxx
Dimensiones
Anchura: 114 mm
Altura: 114 mm
Profundidad: 14 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G4
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida
Observación referente a la referencia
No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,095 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177969162
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro plisado IP54, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3238.xxx, An.Al.Pr.: 114x114x14 mm
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Data sheets