Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».
- Referencia:
- SK 3329540
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado - Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2 kW - Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 3,3 A
A 60 Hz: 3,4 A - Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 6,8 A
A 60 Hz: 7,6 A - Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.200 m³/h
Circuito interior: 1.200 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88 - Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidad: 295 mm - Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,73 t - Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,46 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,75 kW - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Guardamotor: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 70,3 kg
- Peso bruto
- 74 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177323124
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ
- Documentos
- Instrucciones – R-513A
- Instrucciones – R134a
- Safety instructions