Cubierta para la protección de la conexión eléctrica del refrigerador. Esta cubierta es obligatoria en aplicaciones TI y de contenedores.
- Referencia:
- SK 3355200
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Cubierta para caja de conexión
Prensaestopas
Tracción de cables
Tuercas
Paso para conectores - Adecuados para referencia
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.x3x / 3485.x3x
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,179 kg
- Código arancelario
- 84159000
- EAN
- 4028177976771
- ETIM 9
- EC002617
- Descripción producto
- SK Cubierta para caja de conexión, para refrigeradores Blue e+