Bases portafusibles

Referencia: SV 3418040

3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Referencia:
SV 3418040
Ejecución
Easy Connect
Material
Base portafusibles: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección contra contactos: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Protección contra contactos: poliamida
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Elemento premontado a punto de conexión, incl. cubierta de protección contra contactos y bornes de conexión exteriores
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Fusibles
D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Tensión asignada de aislamiento Ui
690 V
Intensidad máx.
63 A
Tensión de servicio
400 V (c.c.)
400 V, 3~
Dimensiones
Anchura: 41 mm
Altura: 251 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 16 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)
400 V (c.c.)
Tensión asignada de servicio (L1 + L3)
400 V (c.c.)
Sección conductor cilíndrico
1,5 ‐ 16 mm²
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
1,5 kg
Peso bruto
1,66 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,066
Código arancelario
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descripción producto
SV Portafusibles D02-E18, EASY CONNECT, UE=5pzas
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle