- Referencia:
- SV 3431020
- Ejecución
- con control de fusibles electrónico
Para sistemas de embarrados de 60 mm
- Material
- Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre duro plateado
- Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Salida de cables
- arriba
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Intensidad de servicio máx.
- 100 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Para tamaño NH
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensiones
- Anchura: 53 mm
Altura: 213 mm
- Conexión de conductores redondos
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Sección conductor cilíndrico
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,619 kg
- Peso bruto
- 0,64 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,15
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descripción producto
-
SV NH-00 SECCIONADOR 100A, 690V. 3 POLOS Salida superior, 5/10 mm PLS 800/1600