Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Referencia: SV 3431030

Referencia:
SV 3431030
Ejecución
con control de fusibles electrónico
Para sistemas de embarrados de 60 mm
Material
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre duro plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad de servicio máx.
100 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 53 mm
Altura: 213 mm
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 50 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
Sección conductor cilíndrico
2,5 ‐ 50 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,599 kg
Peso bruto
0,62 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,15
Código arancelario
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV NH-00 SECCIONADOR 100A, 690V. 3 POLOS Salida inferior, 5/10 mm PLS 800/1600
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle