Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
- Referencia:
- SV 3450500
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, inactivada
- Observación
- Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
- Conexión de conductores redondos
- 1 ‐ 4 mm²
- Para grosor de barra
- 5 mm
- Unidad de embalaje
- 15 pza(s).
- Peso neto
- 0,225 kg
- Peso bruto
- 0,278 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV BORNE DE CONEXION 1-4mm² - 15 P. D=5mm.
- Documentos
- Safety instructions