Para la conexión de conductores cilíndricos.
- Referencia:
- SV 3455505
- Ventajas
- Sin mantenimiento
- Ahorro de tiempo gracias al montaje a presión
- Cajas de bornes con campos de rotulación integrados
- Conexión de conductores universal
- Aplicación
- Para uso como toma de conexión para embarrados de conductores N o PE en instalaciones de distribución y control, así como borne de conexión en armarios para contadores eléctricos.
- Para montaje sobre barras E-Cu o CUPONAL
- Funcionamiento
- Borne con aislamiento completo para una conexión del conductor sin herramientas
- Desconexión del conductor mediante pin de desbloqueo integrado
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Para grosor de barra
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,132 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV BORNES DE CONEXION (PUSH-IN)
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions