Conexión para barras PLS

Artículo No.: SV 3504000

Para una unión sin taladros de las barras especiales PLS.

Artículo No.:
SV 3504000
Descripción producto
Para una unión sin taladros de las barras especiales PLS.
Material
E-Cu
Superficie
Niquelado
Intensidad (máx.)
684 A
Adecuado para barras colectoras
PLS 800
Adecuados para referencia
9341.000
9341.050
Tipo de unión
Conexión simple
Dimensiones
Longitud: 50 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,99 kg
Peso bruto
1,024 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,33
Código arancelario
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descripción producto
SV JUEGO CONEXION P/ BARRAS PLS 800-3P. .
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle