Longitud: 2400 mm/barra.
- Referencia:
- SV 3581000
- Material
- E-Cu F30
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Normas
- DIN EN 13 601
- Sección
- 15 mm x 5 mm
- Dimensiones
- Longitud: 2.400 mm
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 9,48 kg
- Peso bruto
- 9,6 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,61
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177044760
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA 15x5mm 2400mm-6P. .