Barras colectoras E-Cu

Referencia: SV 3581100

Longitud: 2400 mm/barra.

Referencia:
SV 3581100
Material
E-Cu F30
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas
DIN EN 13 601
Sección
15 mm x 10 mm
Dimensiones
Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
19,35 kg
Peso bruto
19,36 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
3,23
Código arancelario
74071000
EAN
4028177219533
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRAS COLECTO.E-CU 15X10MM 2400MM,VE=6ST
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle