Barras colectoras E-Cu

Referencia: SV 3582000

Longitud: 2400 mm/barra.

Referencia:
SV 3582000
Material
E-Cu F30
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas
DIN EN 13 601
Sección
20 mm x 5 mm
Dimensiones
Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
12,6 kg
Peso bruto
12,8 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,15
Código arancelario
74071000
EAN
4028177044784
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRA COLECTORA 20x5mm 2400mm-6P. .
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle