Longitud: 2400 mm/barra.
- Referencia:
- SV 3585005
- Material
- E-Cu F30
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Normas
- DIN EN 13 601
- Sección
- 20 mm x 10 mm
- Dimensiones
- Longitud: 2.400 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 12,75 kg
- Peso bruto
- 12,94 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 4,29
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV Barras colectoras E-CU 20X10MM 2400MM UE=3pzas