Armario para impresoras HD

Referencia: HD 4000064

Armario diseñado higiénicamente para alojar impresoras y otros componentes para PCs en el área de producción.

Referencia:
HD 4000064
Ventajas
Para el emplazamiento higiénico y seguro de impresoras en la producción
Puede combinarse con el armario modular para PC HD para montaje de un armario PC completo
Bandeja para equipos extraíble y ajustable en altura para un acceso más rápido a la impresora, por ej. para sustituir etiquetas
Material
Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Bandeja para equipos: chapa de acero, pintada
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase
Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Bandeja para equipos
Opciones
Sin guías laterales
Sin bandeja para equipos
Con placa de montaje
Armazón inferior HD con nivelación
Dimensiones
Anchura: 810 mm
Alt. frontal: 863 mm
Altura posterior: 888 mm
Profundidad: 496 mm
Grosor del material de la caja
1,5 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
54,2 kg
Peso bruto
54,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
193,59
Código arancelario
94032080
EAN
4028177709522
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
HD ARMARIO PARA IMPRESORAS
Explicaciones
PCF-declaration
Fichas técnicas
Documentación técnica