Los elementos de ensamblaje HD ofrecen una solución de montaje higiénica para la unión de dos armarios con guiado de cables integrado.
- Referencia:
- HD 4000066
- Descripción producto
- Para la combinación de una caja de mando HD y un armario HD para impresora en un armario PC.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- 2 placas de refuerzo para el armario superior
4 placas de refuerzo para el armario inferior (2 para el techo y 2 para la fijación de los pies de nivelación o estructura de soporte)
2 separadores con taladro de diámetro 40 mm para la entrada de cables, altura 50/45,8 mm
Incl. juntas y material de fijación - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,6 kg
- Peso bruto
- 8,6 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177709515
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HD Elementos conexión caja de mando/armario impresoras HD