Ventana transparente HD

Referencia: HD 4000082

Para la protección de teclados o pantallas.

Referencia:
HD 4000082
Descripción producto
Para la protección de teclados o pantallas.
Ventajas
Amplia zona de visión
Sin ranura entre la ventana y el marco
Bisagra exterior
Con empuñadura para facilitar la abertura sin llave
Material
Marco: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Cristal: policarbonato
Unidad de envase
Incl. 2 bisagras
Incl. empuñadura en forma de T
Incl. material de fijación
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 352 mm
Altura ventana visualización: 185 mm
Dimensiones
Anchura: 470 mm
Altura: 290 mm
Profundidad: 65 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Armario compacto HD
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Posibilidades de montaje
Para montaje en superficies
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,84 kg
Peso bruto
2,896 kg
Código arancelario
39252000
EAN
4028177985162
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
Ventana HD, con empuñadura, An.xAl.: 470x290 mm, acero inoxidable, 1.4301
Documentos
Further instructions
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica