Para la protección de teclados o pantallas.
- Referencia:
- HD 4000083
- Descripción producto
- Para la protección de teclados o pantallas.
- Ventajas
- Amplia zona de visión
- Sin ranura entre la ventana y el marco
- Bisagra exterior
- Con empuñadura para facilitar la abertura sin llave
- Material
- Marco: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Cristal: policarbonato - Unidad de envase
- Incl. 2 bisagras
Incl. empuñadura en forma de T
Incl. material de fijación - Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 400 mm
Altura ventana visualización: 330 mm - Dimensiones
- Anchura: 518 mm
Altura: 436 mm
Profundidad: 65 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Posibilidades de montaje
- Para montaje en superficies
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,15 kg
- Peso bruto
- 4,206 kg
- Código arancelario
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- Ventana HD, con empuñadura, An.xAl.: 518x436 mm, acero inoxidable, 1.4301
- Documentos
- Further instructions
- Instrucciones