El soporte mural distanciador HD crea espacio para la limpieza, también detrás de la caja.
- Referencia:
- HD 4000100
- Ventajas
- Crea espacio para la limpieza, también detrás de la caja
- Tiempos de montaje más cortos puesto que ya no es necesario estanqueizar
- Mayor seguridad de higiene, ya que desaparece el espacio muerto no controlable entre la caja y la pared
- Montaje a la pared a elección desde el interior de la caja a través de orificio de paso (máx. M8) o desde la parte posterior a través de rosca M10 integrada
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. juntas y material de fijación
- Distancia a la pared
- 50 mm
- Observación
- Para un montaje mural suficientemente estable se precisan, según tamaño de la caja, hasta 4 soportes murales
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,39 kg
- Peso bruto
- 0,393 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- HD DISTANCIADOR PARED 1.4301, 50MM.
- Documentos
- Info sheet