Pies de nivelación HD para minimizar los tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas y para compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible
- Referencia:
- HD 4000240
- Ejecución
- sin fijación al suelo
- Ventajas
- Mínimos tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas
- Posibilidad de compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible
- Pueden realizarse ensamblajes incluso en suelos inclinados gracias a la gran zona de nivelación
- Certificación conforme a las normas 3A de estándares sanitarios
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. juntas y material de fijación
- Capacidad de carga
- Máx. 7.000 N estáticos por pie de nivelación
- Dimensiones
- Rosca: M12
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armario compacto HD
VX
VX SE
TS - Zona de nivelación
- 122 ‐ 175 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,342 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- HD PIES DE NIVELACION M12, 122-175MM Sin anclaje al suelo
- Documentos
- Instrucciones