Pies de nivelación HD

Referencia: HD 4000250

Pies de nivelación HD para minimizar los tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas y para compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible

Referencia:
HD 4000250
Ejecución
con fijación al suelo
Ventajas
Mínimos tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas
Posibilidad de compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible
Pueden realizarse ensamblajes incluso en suelos inclinados gracias a la gran zona de nivelación
Certificación conforme a las normas 3A de estándares sanitarios
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de envase
Incl. juntas y material de fijación
Capacidad de carga
Máx. 7.000 N estáticos por pie de nivelación
Dimensiones
Rosca: M12
Adecuado para
Tipo de armario: Armario compacto HD
VX
VX SE
TS
Zona de nivelación
122 ‐ 175 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2,4 kg
Peso bruto
2,5 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177707658
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
HD PIES DE NIVELACION M12, 122-175MM Con anclaje al suelo
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica