Terminales sueltas

Referencia: AS 4050737

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4050737
Ejecución
para procesado manual
para máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT C
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
blanco
Longitud
12 mm
AWG
20
Diámetro interior
2,6 mm
Para sección
0,5 mm²
Código de color DIN
Sí
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas
AEH DIN 46228
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
Forma de entrega
sueltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje
1.000 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
0,105 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177805057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 0,5 mm², blanco, sueltos, 12 mm, 10x100
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR