Terminales sueltas

Referencia: AS 4050745

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4050745
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
negro
Longitud
8 mm
AWG
16
Diámetro interior
4 mm
Para sección
1,5 mm²
Código de color DIN
Sí
Multinorm
Sí
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,5 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177805132
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 1,5 mm², AWG 16, negro, sueltos, 8 mm (vástago ancho)
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR