Con collar plástico.
- Referencia:
- AS 4050750
- Descripción producto
- Con recubrimiento de plástico.
- Datos técnicos
- Resistente al calor hasta 105 °C
- Material
- E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno - Color
- azul
- Longitud
- 8 mm
- AWG
- 14
- Diámetro interior
- 4,2 mm
- Para sección
- 2,5 mm²
- Código de color DIN
- Sí
- Observación
- Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma de entrega
- sobre correa
- Unidad de embalaje
- 3.000 pza(s).
- Peso neto
- 3 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177805187
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descripción producto
- AS Punteras encintadas 2,5 mm², 8mm, on reel