Terminales sueltas

Referencia: AS 4050764

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4050764
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
blanco
Longitud
8 mm
AWG
18
Diámetro interior
2,8 mm
Código de color Rittal
Sí
Para sección
0,75 mm²
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas
AEH DIN 46228
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
4050.452
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
500 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,044 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177815766
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 0,75 mm², AWG 18, 8 mm, blanco, sueltos, 500 piezas
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR