Con collar plástico.
- Referencia:
- AS 4050773
- Descripción producto
- Con collar plástico.
- Datos técnicos
- Resistente al calor hasta 105 °C
- Material
- E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno - Color
- rojo
- Longitud
- 8 mm
- AWG
- 16
- Diámetro interior
- 3,5 mm
- Código de color Rittal
- Sí
- Para sección
- 1,5 mm²
- Observación
- Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Adecuados para referencia
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Forma de entrega
- sueltas
- Unidad de embalaje
- 500 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,058 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177815728
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descripción producto
- Terminales para ensamblaje de cables, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, rojo, sueltos, 500 piezas