Terminales sueltas

Referencia: AS 4050785

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4050785
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
negro
Longitud
12 mm
AWG
10
Diámetro interior
6,3 mm
Código de color Rittal
Sí
Para sección
6 mm²
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas
AEH DIN 46228
Adecuados para referencia
4051.210
Forma de entrega
sueltas
Unidad de embalaje
100 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,04 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177815681
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 6 mm², AWG 10, 12 mm, negro, sueltos, 100 piezas
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR