Avellanador para centros de mecanizado Perforex BC, Perforex MT S y centros láser Perforex LC.
- Referencia:
- AS 4050815
- Ejecución
- HSSE-V3
Vaporizado
Para rosca de agujero pasante
Forma B con entrada en hélice
Acero de alto rendimiento con un porcentaje de vanadio - Descripción producto
- Avellanador para centros de mecanizado Perforex BC, Perforex MT y Perforex LC.
- Dimensiones
- Rosca: M8
- Material mecanizable
- Acero
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plástico
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,099 kg
- Peso bruto
- 0,104 kg
- Código arancelario
- 82051000
- EAN
- 4028177704107
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Descripción producto
- AS Macho de roscar a máquina M8