Fresa para aluminio/plástico para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
- Referencia:
- AS 4050819
- Ejecución
- AIRline SH
Fresa de dos cuchillas, corte a la derecha - Descripción producto
- Fresa para aluminio/plástico para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
- Ventajas
- Alta resistencia al desgaste
- Alta estabilidad en el corte de cantos
- Material
- LW630
- Diámetro
- 6 mm
- Normas
- DIN 6527 A/B
- Material mecanizable
- Aluminio
- Plástico
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,105 kg
- Peso bruto
- 0,11 kg
- Código arancelario
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Descripción producto
- AS Fresa de mango, 6mm