Fresa de roscar circular

Referencia: AS 4050887

Fresa para la realización de roscas métricas para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

Referencia:
AS 4050887
Descripción producto
Fresa para la realización de roscas métricas para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Datos técnicos
Diámetro vástago 12 mm
Diámetro de corte 10 mm
Inclinación 1,5 mm
Ángulo de rosca de 60°
Longitud de corte 20 mm
Longitud total 85 mm
Para rosca
M12 - M64
Normas
Rosca métrica ISO DIN 13-1
Material mecanizable
Acero
Acero inoxidable
Aluminio fundido
Plástico
Cobre
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,124 kg
Peso bruto
0,124 kg
Código arancelario
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descripción producto
AS Fresa de roscar circular 10x1,5