Fresa Performance

Referencia: AS 4050891

Fresa de repuesto para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

Referencia:
AS 4050891
Ejecución
Fresa de cuatro cuchillas
HSS Co8
Recubrimiento TiAIN
Descripción producto
Fresa de repuesto para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Ventajas
Mayor velocidad de avance hasta 1,5 m/min
Diámetro
6 mm
Normas
DIN 844
Material mecanizable
Chapa de acero
Acero inoxidable
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,075 kg
Código arancelario
82077037
EAN
4028177805323
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descripción producto
AS Fresa Performance, 6mm