Bandeja para WS 540

Referencia: AS 4051101

Juego de bandejas para montaje bajo el tablero de la mesa. Las diferentes profundidades de las bandejas proporcionan suficiente espacio para las rodillas y las piernas para poder trabajar sentado.

Referencia:
AS 4051101
Descripción producto
Juego de bandejas para montaje bajo el tablero de la mesa. Las diferentes profundidades de las bandejas proporcionan suficiente espacio para las rodillas y las piernas para poder trabajar sentado.
Ventajas
Para un aprovechamiento óptimo del espacio debajo del tablero de la mesa sin reducir el espacio para las piernas
Montaje sin herramientas de las bandejas, montaje por encaje
Datos técnicos
Suelo superior (An. x Pr.): 510 x 335 mm
Suelo inferior (An. x Pr.): 510 x 200 mm
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7016
Unidad de envase
1 juego de bandejas compuesto por una bandeja superior y una inferior
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,3 kg
Peso bruto
7,8 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Descripción producto
Juego de bandejas formado por: suelo superior AnxPr 510 x 335 mm, suelo inferior AlxPr 510 x 200 mm para montaje bajo el tablero de la mesa, 2 P.
Documentos
Instrucciones