Soporte para aparellaje adecuado para la crimpadora automática RC o R8 E para fijación en el lado derecho de la mesa de cableado WS 540.
- Referencia:
- AS 4051103
- Descripción producto
- Soporte para aparellaje adecuado para la crimpadora automática RC o R8 E para fijación en el lado derecho de la mesa de cableado WS 540.
- Ventajas
- Montaje compacto
- Ajustable de forma flexible en anchura y altura
- Datos técnicos
- Soporte de aparellaje (An. x aAl. x Pr.): 318 x 313 x 20 mm, incl. tubo para el ajuste de la altura de 480 mm
- Brazo soporte (An. x Al.): 500 x 700 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Soporte de aparellaje para crimpadora
Brazo soporte semiautomático a derecha
Incl. material de fijación - Adecuados para referencia
- 4051.100
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,2 kg
- Peso bruto
- 7,2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Descripción producto
- AS Soporte de aparellaje, derecha, para WS 540, 1 P.