Fijación del monitor para WS 540

Referencia: AS 4051104

Para la fijación de cualquier monitor común con una diagonal de pantalla de hasta 32" con Vesa 75/100.

Referencia:
AS 4051104
Descripción producto
Para la fijación de cualquier monitor común con una diagonal de pantalla de hasta 32" con Vesa 75/100.
Ventajas
Fijación estable para monitor
Pivotante
Ajustable en altura
Datos técnicos
Ajustable en altura hasta 285 mm
Extraíble hasta 430 mm
Área de giro izquierda/derecha con extracción total 90°
Área de giro de la cabeza esférica 35°
Vesa 75/100
Material
Aluminio/Chapa de acero
Unidad de envase
Fijación del monitor
Incl. material de fijación
Hint Approvals
Seguridad certificada según GS
Capacidad de carga (estática)
10 kg
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,5 kg
Peso bruto
4,5 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Descripción producto
AS Fijación del monitor para WS 540 con Vesa 75 y 100, 1 P.
Documentos
Instrucciones