Iluminación de trabajo LED para WS 540

Referencia: AS 4051105

Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.

Referencia:
AS 4051105
Descripción producto
Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.
Ventajas
Iluminación brillante, sin reflejos ni parpadeos, homogénea y sin sombras
Para la temperatura de color puede escogerse entre blanco cálido, neutro o frío, que favorece la concentración y reduce los síntomas de fatiga.
Excelente fidelidad de color y elevado contraste
Brazo articulado de aluminio con cabezal 3D pivotante y posibilidad de bloqueo para un posicionamiento preciso de la fuente de iluminación
Datos técnicos
Brazo articulado: longitud 970 mm
Reproducción cromática: 94 – 98 Ra
Ángulo de radiación: 100°
Material
Caja de la luminaria: aluminio
Anti-deslumbramiento: macrolón
Unidad de envase
Iluminación de trabajo LED
Incl. material de fijación
Potencia
26 W
Long. cable de conexión
3 m
Posibilidades de conexión
Conector fuente de alimentación (CEE 7/16) con adaptador c.a.
Elemento luminoso
84 leds SMD
Clase de protección
III (SELV)
Flujo luminoso
2.930 lm
Adecuados para referencia
4051.100
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...40 °C
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones
Anchura: 545 mm
Altura: 90 mm
Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
4,2 kg
Código arancelario
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descripción producto
Iluminación de trabajo LED para WS 540, regulador de intensidad, 230 V/50 Hz
Documentos
Instrucciones