Para la fijación opcional de accesorios como soportes de cajas de cables, cajas de almacenamiento abiertas y accesorios.
- Referencia:
- AS 4051106
- Descripción producto
- Para la fijación opcional de accesorios como soportes de cajas de cables, cajas de almacenamiento abiertas y accesorios.
- Ventajas
- Montaje individual y funcional con soportes de aparellaje, soportes de cajas, consolas, soportes para cajas de cables, etc.
- Sencillo montaje de accesorios con fijación roscada
- Ajuste individual de la altura de los accesorios mediante la técnica de carriles
- Datos técnicos
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 85 x 1350 x 50 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7016
- Adecuados para referencia
- 4051.100
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,8 kg
- Peso bruto
- 7,5 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Elemento de fijación, vertical, para WS 540 para la fijación opcional de accesorios, 1 P.