Soporte de cajas para WS 540

Referencia: AS 4051107

Para la fijación al perfil de fijación vertical de la WS 540 y el almacenaje de piezas pequeñas y accesorios.

Referencia:
AS 4051107
Descripción producto
Para la fijación al perfil de fijación vertical de la WS 540 y el almacenaje de piezas pequeñas y accesorios.
Datos técnicos
Dimensiones soporte de cajas (An. x Al. x Pr.): 110 x 350 x 15 mm
Dimensiones cajas visualizables (An. x Al. x Pr.): 100 x 85 x 160 mm
Material
Soporte: chapa de acero
Cajas visualizables: plástico
Color
Soporte: RAL 7016
Cajas visualizables: amarillo
Unidad de envase
Soporte de cajas
3 cajas visualizables
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,4 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177957367
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descripción producto
AS Soporte de cajas para WS 540, incl. 3 cajas visualizables para almacenaje de piezas pequeñas y accesorios, 1 P.
Documentos
Instrucciones