Ángulo de adaptación para WS 540

Referencia: AS 4051108

Para el equipamiento pesonalizado y la prolongación de la WS 540. El ángulo de adaptación se precisa para el montaje de perfiles de fijación verticales adicionales y permite el ajuste en diferentes anchuras de 50 – 400 mm.

Referencia:
AS 4051108
Descripción producto
Para el equipamiento personalizado y la prolongación de la WS 540. El ángulo de adaptación se precisa para el montaje de perfiles de fijación verticales adicionales y permite el ajuste en diferentes anchuras de 50 – 400 mm.
Datos técnicos
Medida lateral (An. x Al.): 483 x 383 mm
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7016
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,2 kg
Peso bruto
3,9 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descripción producto
AS Ángulo de adaptación para WS 540 para la fijación vertical para el montaje de perfiles de fijación verticales adicionales, 1 P.
Documentos
Instrucciones