Bandeja portaobjetos universal para montaje al perfil de fijación vertical de la WS 540. Almacenaje de herramientas o piezas pequeñas.
- Referencia:
- AS 4051109
- Descripción producto
- Bandeja portaobjetos universal para montaje al perfil de fijación vertical de la WS 540. Almacenaje de herramientas o piezas pequeñas.
- Datos técnicos
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 130 x 15 x 190 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Bandeja universal
Incl. material de fijación - Adecuados para referencia
- 4051.100
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Bandeja universal para WS 540 para montaje al perfil de fijación vertical, 1 P.