Soporte PC mini para WS 540

Referencia: AS 4051110

Para el alojamiento seguro de un PC mini en la WS 540. El soporte se monta en el lado izquierdo bajo el tablero de la mesa.

Referencia:
AS 4051110
Descripción producto
Para el alojamiento seguro de un PC mini en la WS 540. El soporte se monta en el lado izquierdo bajo el tablero de la mesa.
Datos técnicos
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 70 x 235 x 200 mm
Ajustable individualmente hasta 60 mm
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Soporte PC mini
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
4 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177957442
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descripción producto
AS Soporte para PC mini para WS 540, por ejemplo, adecuado para un PC Dell, 1 P.
Documentos
Instrucciones