Soporte del depósito para WS 540

Referencia: AS 4051111

Para alojar hasta 4 depósitos de guías de cables con cables preconfeccionados del Terminal de cableado WT.

Referencia:
AS 4051111
Descripción producto
Para alojar hasta 4 depósitos de guías de cables con cables preconfeccionados del Terminal de cableado WT.
Ventajas
Uso universal en cualquier elemento de fijación, vertical
Datos técnicos
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 330 x 200 x 35 mm
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Soporte del depósito
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,6 kg
Código arancelario
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descripción producto
AS Soporte del depósito para WS 540 para alojar hasta 4 depósitos de guías de cables, 1 P.
Documentos
Instrucciones