Para el posicionamiento del pelacables automático S22 en la WS 540. La consola puede situarse tanto en el lado izquierdo, como en el derecho.
- Referencia:
- AS 4051112
- Descripción producto
- Para el posicionamiento del pelacables automático S22 en la WS 540. La consola puede situarse tanto en el lado izquierdo, como en el derecho.
- Datos técnicos
- Superficie consola (An. x Pr.): 278 x 178 mm
- Ajustable en altura hasta 480 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7016
- Observación para el montaje
- La consola del pelacables también puede utilizarse para los soportes de aparellaje 4051.102 y 4051.103
- Adecuados para referencia
- 4051.100
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,1 kg
- Peso bruto
- 4 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Consola del pelacables para WS 540 para el posicionamiento del pelacables automático S22, 1 P.