Para un almacenaje seguro de herramientas manuales o bebidas. El soporte de herramientas se fija al tablero de la mesa de la WS 540.
- Referencia:
- AS 4051113
- Descripción producto
- Para un almacenaje seguro de herramientas manuales o bebidas. El soporte de herramientas se fija al tablero de la mesa de la WS 540.
- Datos técnicos
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 140 x 87 x 200 mm
- Aplicación
- Soporte para herramientas manuales como destornillador eléctrico, secador de aire caliente o botellas de bebidas
- Para herramientas manuales con un diámetro de hasta 80 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Soporte de herramientas, redondo
Incl. material de fijación - Adecuados para referencia
- 4051.100
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Soporte de herramientas, redondo, para WS 540, para un almacenaje seguro de herramientas manuales o bebidas, 1 P.