Para la fijación sobre la superficie de trabajo de la WS 540.
- Referencia:
- AS 4051114
- Ejecución
- 5 enchufes, con interruptor basculante (verde)
- Descripción producto
- Para la fijación sobre la superficie de trabajo de la WS 540.
- Ventajas
- Acceso ergonómico mediante ángulo de 45° sobre la superficie de trabajo
- Material
- Perfil: aluminio
Bases de enchufes: plástico - Unidad de envase
- Regleta de enchufes, cable de conexión y conector de seguridad
Incl. material de fijación - Adecuados para referencia
- 4051.100
- Intensidad
- 16 A
- Tensión de servicio
- 230 V, 50 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 1,3 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Regleta de enchufes para WS 540, 5 enchufes, 230 V / 50 Hz, para fijación sobre la superficie de trabajo, 1 P.