Para la eliminación de residuos directamente en el lugar de trabajo.
- Referencia:
- AS 4051115
- Descripción producto
- Para la eliminación de residuos directamente en el lugar de trabajo.
- Ventajas
- Fijación frontal sin reducción del espacio para las piernas
- Datos técnicos
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 150 x 290 x 320 mm
- Capacidad: 12 litros
- Material
- Plástico
- Color
- Gris oscuro
- Unidad de envase
- Depósito para residuos
Soporte
Incl. material de fijación - Adecuados para referencia
- 4051.100
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Código arancelario
- 39211900
- EAN
- 4028177957503
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Depósito para residuos para WS 540, incluido soporte, 1 P.