Bandeja para paquetes de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.
- Referencia:
- AS 4051117
- Ejecución
- derecha
- Descripción producto
- Bandeja para paquetes de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.
- Datos técnicos
- Dimensiones soporte de cajas de cables (An. x Al. x Pr.): 207 x 105 x 207 mm
- Superficie de apoyo adecuada para cajas de cables con unas dimensiones máximas de 207 x 207 mm
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Soporte para cajas de cables
Incl. material de fijación - Observación
- Para poder utilizar la Wire Station WS 540 se precisa el elemento de fijación vertical (4051.106).
- Adecuados para referencia
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
- AS Soporte para cajas de cables, derecho, 205 x 205 mm, 1 P.